寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-14-GR-SLV | 14 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-20-GR-SLV | 20 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-30-GR-SLV | 30 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-40-GR-SLV | 40 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-55-GR-SLV | 55 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-65-GR-SLV | 65 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-80-GR-SLV | 80 | 1,870 | 2,057 | CAD | カート | 在庫品 |
| MJ-95-GR-SLV | 95 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 在庫品 |
構造
スリーブ

材質・仕上げ
| MJT-GR | |
|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理 |
| スリーブ | ポリウレタン |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |