寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOC-12-SPCR | 12 | 290 | 319 | カート | 在庫品 |
| MOC-17-SPCR | 16.5 | 290 | 319 | カート | 在庫品 |
| MOC-23-SPCR | 22.5 | 350 | 385 | カート | 在庫品 |
| MOC-28-SPCR | 27.5 | 390 | 429 | カート | 在庫品 |
| MOC-33-SPCR | 32.5 | 440 | 484 | カート | 在庫品 |
| MOC-41-SPCR | 41 | 810 | 891 | カート | 在庫品 |
特長
- 環境にやさしいリサイクル炭素繊維入りポリアセタール製。
材質・仕上げ
| MOC-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | リサイクル炭素繊維入りポリアセタール |