単位 : mm
品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHS-26C-SPCR | 25.4 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | カート | 実働1日目出荷 |
実働1日目出荷です。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
MOHS-26C-SPCRの材質・仕上げ
MOHS-SPCR | |
---|---|
本体 | べスペル*1 |
*1: VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
色はロットなどにより変化することがあります。