単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHS-32C-SPCR | 31.7 | 37,600 | 41,360 | CAD | カート | カート | 実働1日目出荷 |
実働1日目出荷です。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
MOHS-32C-SPCRの材質・仕上げ
| MOHS-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | べスペル*1 |
*1: VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
色はロットなどにより変化することがあります。