寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16-SPCR | 16 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-20-SPCR | 20 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-25-SPCR | 25 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-32-SPCR | 32 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-40-SPCR | 40 | 5,300 | 5,830 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-50-SPCR | 50 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOL-63-SPCR | 63 | 7,290 | 8,019 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| MOL-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール |