寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP-20-SPCR | 20 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 実働1日目出荷 |
| MOP-25-SPCR | 25 | 5,960 | 6,556 | CAD | カート | カート | 実働1日目出荷 |
| MOP-32-SPCR | 32 | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | カート | 実働1日目出荷 |
実働1日目出荷です。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
| MOP-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン) |
PEEKの色はロットなどにより変化することがあります。