寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOR-6-SPCR | 6 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-8-SPCR | 8 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-10-SPCR | 10 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-12-SPCR | 12 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-15-SPCR | 15 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-17-SPCR | 17 | 290 | 319 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-20-SPCR | 20 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-26-SPCR | 26 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-30-SPCR | 30 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-34-SPCR | 34 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-38-SPCR | 38 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-45-SPCR | 45 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-55-SPCR | 55 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
| MOR-68-SPCR | 68 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| MOR-SPCR | |
|---|---|
| 本体 | ポリアセタール |