• カップリング
  • オルダムタイプ

MOS用スペーサ

Spacer for MOS

MOS-SPCR

形状図

MOS-SPCR 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
MOS-8-SPCR 8 210 231 CAD カート 在庫品
MOS-12-SPCR 12 220 242 CAD カート 在庫品
MOS-16-SPCR 16 230 253 CAD カート 在庫品
MOS-20-SPCR 20 320 352 CAD カート 在庫品
MOS-25-SPCR 25 450 495 CAD カート 在庫品
MOS-32-SPCR 32 660 726 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

MOS-SPCR
本体 ポリアセタール

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オルダムタイプにはこのような商品があります