単位 : mm
| 品番 | A | C | D | K | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSF-16-SLV | 16 | 11 | 6/6 | 14 | 160 | 176 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
構造
セットスクリュータイプ

MSF-16-SLVの材質・仕上げ
| MSF-16-MSF-25 | MSF-32 | |
|---|---|---|
| ケーシング | ZDC2 カチオン電着塗装 |
SMF4040 スティーム処理 |
| スリーブ | ポリウレタン | ポリウレタン |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
撹拌機/アミューズメント機器選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。
選定例
選定条件が軸径φ8、負荷トルク1.4N・mのとき、選定サイズはMSF-25です。テクニカル・インフォメーション
偏心反力

温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。使用温度の範囲内での静的ねじりばね定数の変化はグラフのとおりです。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。