寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | 下穴径 | L | C | B | F | n (個) |
a | ボルト 抜きしろ |
継手ボルト 品番 |
ボルトセット 締めつけトルク(N・m) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCLS-112 | 112 | 13 | 40 | 50 | 75 | 16 | 4 | 10 | 70 | K2 | 22 | 27,000 | 29,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-125 | 125 | 13 | 45 | 56 | 85 | 18 | 4 | 14 | 81 | K3 | 39 | 30,600 | 33,660 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-140 | 140 | 13 | 50 | 71 | 100 | 18 | 6 | 14 | 81 | K3 | 39 | 39,100 | 43,010 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-160 | 160 | 14 | 56 | 80 | 115 | 18 | 8 | 14 | 81 | K3 | 39 | 52,800 | 58,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-180 | 180 | 14 | 63 | 90 | 132 | 18 | 8 | 14 | 81 | K3 | 39 | 62,700 | 68,970 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-200 | 200 | 18 | 71 | 100 | 145 | 22.4 | 8 | 20 | 103 | K4 | 190 | 91,800 | 100,980 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-224 | 224 | 18 | 80 | 112 | 170 | 22.4 | 8 | 20 | 103 | K4 | 190 | 115,000 | 126,500 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-250 | 250 | 20 | 90 | 125 | 180 | 28 | 8 | 25 | 126 | K5 | 190 | 167,000 | 183,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-280 | 280 | 30 | 100 | 140 | 200 | 28 | 8 | 28 | 126 | K6 | 330 | 247,000 | 271,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-315 | 315 | 32 | 112 | 160 | 236 | 28 | 10 | 28 | 126 | K6 | 330 | 330,000 | 363,000 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-355 | 355 | 32 | 125 | 180 | 260 | 35.5 | 8 | 35.5 | 157 | K7 | 650 | 457,000 | 502,700 | CAD | カート | 在庫品 |
| KCLS-400 | 400 | 50 | 125 | 200 | 300 | 35.5 | 10 | 35.5 | 157 | K7 | 650 | 602,000 | 662,200 | CAD | カート | 在庫品 |
● KCL および KCLS の200~355はJIS B 1451の規定より太いボルトを使用しています。
| 品番 | 最大軸穴径 D (mm) |
最大トルク (N・m) |
最高回転数 (min-1) |
慣性モーメント*1 (kg・m2) |
質量*2 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KCLS-112 | 30 | 110 | 6000 | 4.2×10-3 | 3.20 |
| KCLS-125 | 35 | 170 | 6000 | 7.4×10-3 | 4.44 |
| KCLS-140 | 42 | 300 | 6000 | 1.2×10-2 | 6.21 |
| KCLS-160 | 48 | 450 | 6000 | 2.1×10-2 | 8.79 |
| KCLS-180 | 55 | 630 | 5700 | 3.4×10-2 | 11.8 |
| KCLS-200 | 60 | 850 | 5200 | 6.8×10-2 | 17.8 |
| KCLS-224 | 70 | 1400 | 4700 | 1.1×10-1 | 23.5 |
| KCLS-250 | 75 | 1600 | 4200 | 2.0×10-1 | 34.2 |
| KCLS-280 | 85 | 2500 | 3750 | 3.2×10-1 | 45.2 |
| KCLS-315 | 100 | 4000 | 3350 | 5.3×10-1 | 61.6 |
| KCLS-355 | 110 | 5000 | 3000 | 1.1 | 93.4 |
| KCLS-400 | 125 | 7500 | 2650 | 1.7 | 116 |
*1: 最大軸穴径での値です。
*2: 下穴径での値です。
構造

材質・仕上げ
| KCL | KCLS | |
|---|---|---|
| 継手本体 | FC200以上 | S25C以上 |
| ナット | SS400相当 三価クロメート処理 |
SS400相当 三価クロメート処理 |
| ばね座金 | SWRH62(A,B) 三価クロメート処理 |
SWRH62(A,B) 三価クロメート処理 |
| ボルト | SS400相当 三価クロメート処理 |
SS400相当 三価クロメート処理 |
特長
- JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
- フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
- 鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
- 合マークを一致させて使用するため、片側のみではご購入いただけません。一式でご購入ください。
- ボルトセットKCL-BOLTSETの詳細は商品ページをご確認ください。KCL-BOLTSET
使用上の注意
軸継手(KCL、KCLS)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。
参考資料
ボルトの応力
| 継手外径 A (mm) |
定格トルク (N・m) |
ピッチ円直径 B (mm) |
リーマボルト 本数 n (個) |
1本当たり*1 荷重 (N) |
リーマボルト 直径 d (mm) |
断面積 (mm2) |
せん断応力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 62 | 67 | 4 | 925 | 10 | 78.5 | 11.8 |
| 112 | 62 | 75 | 4 | 827 | 10 | 78.5 | 10.5 |
| 125 | 88 | 85 | 4 | 1035 | 14 | 154 | 6.7 |
| 140 | 177 | 100 | 6 | 1180 | 14 | 154 | 7.7 |
| 160 | 350 | 115 | 8 | 1522 | 14 | 154 | 9.9 |
| 180 | 490 | 132 | 8 | 1856 | 14 | 154 | 12.1 |
| 200 | 700 | 145 | 8 | 2414 | 20 | 314 | 7.7 |
| 224 | 980 | 170 | 8 | 2882 | 20 | 314 | 9.2 |
| 250 | 1370 | 180 | 8 | 3806 | 25 | 491 | 7.8 |
| 280 | 1960 | 200 | 8 | 4900 | 28 | 616 | 8.0 |
| 315 | 2750 | 236 | 10 | 4661 | 28 | 616 | 7.6 |
| 355 | 3900 | 260 | 8 | 7500 | 35.5 | 990 | 7.6 |
| 400 | 5230 | 300 | 10 | 6973 | 35.5 | 990 | 7.0 |
| 450 | 7670 | 355 | 12 | 7202 | 35.5 | 990 | 7.3 |
*1: ボルトの有効本数は、実際本数nの1/2として算出しています。