• ロボットスタンド

ロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

Robot Stand for DENSO WAVE Robot

RSA-DE

特長

  • ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
  • ロボットの据えつけ高さを300mm~700mm高くします。
  • 可搬重量6kg~12kgのデンソーウェーブ製ロボットに対応しています。
  • ロボットベースを位置決めするためのピン穴を設けています。
  • ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
  • 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応


選定表

下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名
COBOTTA*1
ロボットスタンド品番 高さ*2(mm) ロボット据えつけ面の仕様
COBOTTA PRO 900 RSA-DE-180-400-A
RSA-DE-180-500-A
RSA-DE-180-600-A
RSA-DE-180-700-A
610
710
810
910
図1
COBOTTA PRO 1300 RSA-DE-224-300-A
RSA-DE-224-400-A
RSA-DE-224-500-A
RSA-DE-224-600-A
520
620
720
820
図2

*1: COBOTTAは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*2: ロボットスタンドRSA-DEにロボットを据えつけた状態における、設置面からロボット第2軸までの高さです。(ベースプレートを除く)
コネクタパネル底面タイプには対応していません。

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

ピンは付属していません。

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

ピンは付属していません。


形状図

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応寸法図

*1: 据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B H D d P T1 T2 P1 P2 P3 P4 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSA-DE-180-400-A 180 400 60 12 150 19 18 60 80 120 60 18.2 63,800 70,180 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-180-500-A 180 500 60 12 150 19 18 60 80 120 110 22.2 72,500 79,750 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-180-600-A 180 600 60 12 150 19 18 60 80 120 160 25.6 78,300 86,130 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-180-700-A 180 700 60 12 150 19 18 60 80 120 210 27.9 80,300 88,330 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-224-300-A 224 300 80 12 180 20 20 60 80 120 10 21.0 79,100 87,010 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-224-400-A 224 400 80 12 180 20 20 60 80 120 60 25.1 85,800 94,380 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-224-500-A 224 500 80 12 180 20 20 60 80 120 110 29.2 91,000 100,100 CAD カート 実働8日目出荷
RSA-DE-224-600-A 224 600 80 12 180 20 20 60 80 120 160 33.3 97,700 107,470 CAD カート 実働8日目出荷

実働8日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応


材質・仕上げ

RSA-DE
本体 FC250
塗装(青色)

使用上の注意

  • ロボットスタンドはベースプレート上に設置してください。ベースプレートの仕様はロボットの取扱説明書をご参照ください。または、ロボットメーカにお問い合わせください。

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

  • ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。
  • ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。
  • NBKの鋳出し文字がある面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。

RSA-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応


関連商品

RSA-DEと組み合わせて、より高さを持たせたロボットの設置を可能とする鋳鉄製架台RSABがあります。RSAB

RSA-DE


仕様変更のご案内

ロボットスタンドの一部品番につきまして、仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251111_RSA/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロボットスタンドにはこのような商品があります

グリッパ・ロボットスタンドにはこのような商品があります