• ロボットスタンド

RSB-DE-170R-150-A

ロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

Robot Stand for DENSO WAVE Robot

RSB-DE-170R-150-Aの特長

  • ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
  • ロボットの据えつけ高さを150・200・250mm高くします。
  • 装置機内やライン内へのロボットの据えつけに。
  • 可搬重量3kgのデンソーウェーブ製ロボットに対応しています。
  • 位置決め用のピン穴を設けています。
  • 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

選定表

下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。
その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名
DENSO Robot*1
ロボットスタンド品番 ロボット据えつけ面の仕様
LPH040A1 RSB-DE-170R-150-A
RSB-DE-170R-200-A
RSB-DE-170R-250-A
図1

*1: DENSO Robotは株式会社デンソーの登録商標です。
コネクタパネル底面タイプには対応していません。

RSB-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応

ピンは付属していません。


RSB-DE-170R-150-Aの形状図

RSB-DEロボットスタンド - デンソーウェーブ製ロボット対応寸法図

*1: 据えつけ面の仕様はロボット機種により異なります。「選定表」を参照ください。

単位 : mm

品番 B C H d P1 P2 T1 T2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSB-DE-170R-150-A 170 200 150 14 130 170 20 20 13.4 28,500 31,350 CAD カート 実働11日目出荷
品番 B C H d P1 P2 T1 T2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSB-DE-170R-150-A 170 200 150 14 130 170 20 20 13.4 28,500 31,350 CAD カート 実働11日目出荷
品番 B C H d P1 P2 T1 T2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSB-DE-170R-150-A 170 200 150 14 130 170 20 20 13.4 28,500 31,350 CAD カート 実働11日目出荷
品番 B C H d P1 P2 T1 T2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RSB-DE-170R-150-A 170 200 150 14 130 170 20 20 13.4 28,500 31,350 CAD カート 実働11日目出荷

実働11日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

RSB-DE


RSB-DE-170R-150-Aの材質・仕上げ

RSB-DE
本体 FC250
塗装(灰色)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

RSB-DEにはこのような商品があります

ロボットスタンドにはこのような商品があります