RSB-ME-150R-250-Aの特長
- ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。
- ロボットの据えつけ高さを150・200・250mm高くします。
- 装置機内やライン内へのロボットの据えつけに。
- 可搬重量3kg~6kgの三菱電機製ロボットに対応しています。
- 位置決め用のピン穴を設けています。
- 特殊仕様の商品にも対応します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
選定表
下表を参考に、ロボットの機種名からロボットスタンドを選定してください。その他の位置決め方法や下表に記載していないロボットに合わせた追加工にも対応します。
コンタクトセンターへお問い合わせください。
ロボット機種名 MELFA*1 Robot |
ロボットスタンド品番 | ロボット据えつけ面の仕様 |
---|---|---|
RH-3CH4018 RH-3CRH4018 |
RSB-ME-150R-150-A RSB-ME-150R-200-A RSB-ME-150R-250-A |
図1 |
RH-6CH6020 RH-6CH7020 RH-6CRH6020 RH-6CRH7020 |
RSB-ME-170R-150-A RSB-ME-170R-200-A RSB-ME-170R-250-A |
図2 |
*1: MELFAは三菱電機株式会社の登録商標です。
ピンは付属していません。
ピンは付属していません。
単位 : mm
品番 | B | C | H | d | P1 | P2 | T1 | T2 | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSB-ME-150R-250-A | 150 | 190 | 250 | 14 | 110 | 160 | 20 | 20 | 14.1 | 33,400 | 36,740 | CAD | カート | 実働11日目出荷 |
実働11日目出荷です。ご注文数が6個以上の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
構造
RSB-ME-150R-250-Aの材質・仕上げ
RSB-ME | |
---|---|
本体 | FC250 塗装(灰色) |