寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD-M8-50-FT | 50 | M8 | 1.25 | 20 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAD-M8-60-FT | 60 | M8 | 1.25 | 27 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAD-M8-80-FT | 80 | M8 | 1.25 | 33 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAD-M8-100-FT | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SAD-FT スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SWRM6K 三価クロメート処理 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
使用例
セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。