単位 : mm
SADS-M4-50-FTの材質・仕上げ
| SADS-FT ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
SADS-M4-50-FTの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
使用例
セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

単位 : mm
| SADS-FT ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。