寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | Lm | D | L | s | t | M(右ねじ) (並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(左ねじ) (並目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M6-12-LC | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 2.2 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-16-LC | 5.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 3.2 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-20-LC | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 4.3 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-25-LC | 5.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 5.5 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-32-LC | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 6.8 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-40-LC | 5.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 8.2 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-50-LC | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 9.7 | 490 | 539 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-63-LC | 5.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | M6 | 1 | M6 | 1 | 11 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-LC | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
クランプレバーと組み合わせて。