寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | L | s | t | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M5-12-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 1.5 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-16-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 2 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-20-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 2.6 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-25-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 3.3 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-32-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 4.1 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-40-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 5.1 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-50-RF | M5 | 0.8 | 4.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | M5 | 0.5 | 6.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-RF | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
ディンプルノブと組み合わせて。