単位 : mm
SADS-M5-40-RFの材質・仕上げ
| SADS-RF | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
SADS-M5-40-RFの特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。
使用例
ディンプルノブと組み合わせて。

スクリューアダプタ - 細目ねじタイプ
Screw Adaptor - Fine Pitch Thread Type
単位 : mm
| SADS-RF | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。