寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M4-M5-12-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 12 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-16-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 16 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-20-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 20 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-25-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 25 | 1.4 | 0.6 | 4.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-32-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 32 | 1.4 | 0.6 | 5.1 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-40-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 40 | 1.4 | 0.6 | 5.9 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M4-M5-50-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 50 | 1.4 | 0.6 | 6.7 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M4-12-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 12 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M4-16-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 16 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M4-20-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 20 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M4-25-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 25 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M4-32-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 32 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-12-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-16-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | 4 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-20-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | 5.3 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-25-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-32-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | 7.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-40-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-50-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | 10.5 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M5-M6-63-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 63 | 1.6 | 0.6 | 12 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-12-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-16-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-20-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | 4.1 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-25-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-32-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | 5.7 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-40-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M5-50-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | 7.3 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-12-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.9 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-16-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 7.7 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-20-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 10.5 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-25-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 13.3 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-32-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 16.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-40-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 18.9 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-50-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 21.7 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-63-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 24.5 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M6-M8-80-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 80 | 2 | 0.6 | 27 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-50-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | 33.5 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-63-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | 38.2 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-80-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | 43 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-16-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-20-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | 14.7 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-25-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | 19.4 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-32-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | 24.1 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M10-40-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | 28.8 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-12-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-16-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 5.75 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-20-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 7.2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-25-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 8.65 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-32-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 10.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-40-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 11.55 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-50-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 13 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-63-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 13 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-12-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 12 | 2.5 | 0.8 | 8.2 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-16-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10.9 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-20-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | 13.6 | 560 | 616 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-25-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | 16.3 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-32-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | 19 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-40-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | 21.7 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-50-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | 24.4 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-63-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | 27.1 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M8-80-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | 30 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-16-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | 16 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-20-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 22.9 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-25-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | 29.8 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-32-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | 36.7 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-40-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | 43.6 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-50-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | 50.5 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-63-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | 57.4 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-80-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | 64 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-SD | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。