寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M10-M12-16-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | 16 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-20-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 22.9 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-25-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | 29.8 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-32-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | 36.7 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-40-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | 43.6 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-50-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | 50.5 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-63-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | 57.4 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M10-M12-80-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | 64 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-SD | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。