寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | L | s | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADS-M8-M6-12-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.3 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-16-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 5.75 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-20-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 7.2 | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-25-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 8.65 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-32-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 10.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-40-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 11.55 | 570 | 627 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-50-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 13 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SADS-M8-M6-63-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 13 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SADS-SD | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| 止め輪 | SUS304相当 |
特長
- レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
- ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
- レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
- 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。