寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用アジャストボルト用 ブロック |
M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L4 | D2 | d | L2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT-M10-30 | SAK-10-A/SAK-10-B | M10 | 1.5 | 30 | 15 | 7 | 15.5 | 9.5 | 16 | 17 | 64 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAT-M10-40 | SAK-10-A/SAK-10-B | M10 | 1.5 | 40 | 15 | 7 | 15.5 | 9.5 | 16 | 17 | 70 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAT-M10-50 | SAK-10-A/SAK-10-B | M10 | 1.5 | 50 | 15 | 7 | 15.5 | 9.5 | 16 | 17 | 76 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAT-M10-60 | SAK-10-A/SAK-10-B | M10 | 1.5 | 60 | 15 | 7 | 15.5 | 9.5 | 16 | 17 | 82 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SAT | |
|---|---|
| 本体 | S45C ニッケルメッキ |
特長
- アジャストボルトSATとアジャストボルト用ブロック
SAK-ASAK-Bの組み合わせ
| 品番 | 適用アジャストボルト用ブロック | |
|---|---|---|
| SAT-M6 | SAK-6-A | SAK-6-B |
| SAT-M8 | SAK-8-A | SAK-8-B |
| SAT-M10 | SAK-10-A | SAK-10-B |
| SAT-M12 | SAK-12-A | SAK-12-B |
使用例
アジャストボルト用ブロックと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。