寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D2 | L2 | L | D | L1(約) | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBHM-M5-6-5 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M5-6-6 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M5-6-7 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M5-6-8 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-5 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-6 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-8 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-9 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-10 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 10 | 8 | 14 | 4 | 4 | 10 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-12 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 12 | 8 | 14 | 4 | 4 | 10 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M6-8-13 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 13 | 8 | 14 | 4 | 4 | 11 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M8-10-8 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 8 | 11 | 16 | 5 | 5 | 16 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M8-10-10 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 10 | 11 | 16 | 5 | 5 | 17 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M8-10-12 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 12 | 11 | 16 | 5 | 5 | 18 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M8-10-14 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 14 | 11 | 16 | 5 | 5 | 19 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBHM-M8-10-15 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 15 | 11 | 16 | 5 | 5 | 19 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M10-12-12 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 12 | 13 | 19 | 6 | 6 | 26 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M10-12-14 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 14 | 13 | 19 | 6 | 6 | 29 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M10-12-16 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 16 | 13 | 19 | 6 | 6 | 32 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBHM-M10-12-17 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 17 | 13 | 19 | 6 | 6 | 34 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M12-14-14 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 14 | 16 | 22 | 8 | 8 | 50 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M12-14-16 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 16 | 16 | 22 | 8 | 8 | 51 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
| SBHM-M12-14-18 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 18 | 16 | 22 | 8 | 8 | 53 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBHM-M14-16-17 | M14 | 2.0 | 16-0.08~-0.05 | 17 | 19 | 25 | 8 | 8 | 72 | 2,370 | 2,607 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBHM-M14-16-18 | M14 | 2.0 | 16-0.08~-0.05 | 18 | 19 | 25 | 8 | 8 | 73 | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SBHM | |
|---|---|
| 本体 | スティール、表面硬化処理 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 5.8 |
特長
- 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。