単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D2 | L2 | L | D | L1(約) | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHM-M12-14-14 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 14 | 16 | 22 | 8 | 8 | 50 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M12-14-14の材質・仕上げ
SBHM | |
---|---|
本体 | スティール、表面硬化処理 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 5.8 |
SBHM-M12-14-14の特長
- 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。