単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D2 | L2 | L | D | L1(約) | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHM-M5-6-5 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M5-6-5の材質・仕上げ
SBHM | |
---|---|
本体 | スティール、表面硬化処理 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 5.8 |
SBHM-M5-6-5の特長
- 位置決めや、治具固定などの用途に適した精密ボルトです。