• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

ショルダーボルト

Shoulder Bolt

SBM

形状図

SBMショルダーボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目) D D2 L3 L2 L 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SBM-M5-6-5 M5 12 6-0.05~-0.03 15 5 7 4 -
SBM-M5-6-6 M5 12 6-0.05~-0.03 16 6 7 4 -
SBM-M5-6-7 M5 12 6-0.05~-0.03 17 7 7 5 -
SBM-M5-6-8 M5 12 6-0.05~-0.03 18 8 7 5 -
SBM-M6-8-5 M6 14 8-0.08~-0.05 17 5 8 8 -
SBM-M6-8-6 M6 14 8-0.08~-0.05 18 6 8 8 -
SBM-M6-8-8 M6 14 8-0.08~-0.05 20 8 8 9 -
SBM-M6-8-9 M6 14 8-0.08~-0.05 21 9 8 9 -
SBM-M6-8-10 M6 14 8-0.08~-0.05 22 10 8 10 -
SBM-M6-8-12 M6 14 8-0.08~-0.05 24 12 8 10 -
SBM-M6-8-13 M6 14 8-0.08~-0.05 25 13 8 11 -
SBM-M8-10-8 M8 16 10-0.08~-0.05 24 8 11 16 -
SBM-M8-10-10 M8 16 10-0.08~-0.05 26 10 11 17 -
SBM-M8-10-12 M8 16 10-0.08~-0.05 28 12 11 18 -
SBM-M8-10-14 M8 16 10-0.08~-0.05 30 14 11 19 -
SBM-M8-10-15 M8 16 10-0.08~-0.05 31 15 11 19 -
SBM-M10-12-12 M10 19 12-0.08~-0.05 31 12 13 29 -
SBM-M10-12-14 M10 19 12-0.08~-0.05 33 14 13 30 -
SBM-M10-12-16 M10 19 12-0.08~-0.05 35 16 13 31 -
SBM-M10-12-17 M10 19 12-0.08~-0.05 36 17 13 32 -
SBM-M12-14-14 M12 22 14-0.08~-0.05 38 14 16 49 -
SBM-M12-14-16 M12 22 14-0.08~-0.05 40 16 16 51 -
SBM-M12-14-18 M12 22 14-0.08~-0.05 42 18 16 53 -
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
SBM
本体 SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 位置決め、治具固定用の精密ボルト。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります