寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D2 | L2 | L | D | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSM-M3-4-4 | M3 | 0.5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-5 | M3 | 0.5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 760 | 836 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-6 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-8 | M3 | 0.5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-10 | M3 | 0.5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-12 | M3 | 0.5 | 4 | 12 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-16 | M3 | 0.5 | 4 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-20 | M3 | 0.5 | 4 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-25 | M3 | 0.5 | 4 | 25 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M3-4-30 | M3 | 0.5 | 4 | 30 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-5 | M4 | 0.7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 2.9 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-6 | M4 | 0.7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3.2 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-8 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 3.4 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-10 | M4 | 0.7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 4 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-12 | M4 | 0.7 | 5 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 4 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-16 | M4 | 0.7 | 5 | 16 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 4 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-20 | M4 | 0.7 | 5 | 20 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 5.3 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-25 | M4 | 0.7 | 5 | 25 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 6.9 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-30 | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 7 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M4-5-40 | M4 | 0.7 | 5 | 40 | 8 | 9 | 4 | 2.5 | 9 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-10 | M5 | 0.8 | 6 | 10 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 5.8 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-12 | M5 | 0.8 | 6 | 12 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 6.2 | 210 | 231 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-16 | M5 | 0.8 | 6 | 16 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 7 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-20 | M5 | 0.8 | 6 | 20 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 7.9 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-25 | M5 | 0.8 | 6 | 25 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 8.5 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-30 | M5 | 0.8 | 6 | 30 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 10 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-35 | M5 | 0.8 | 6 | 35 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 10 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-40 | M5 | 0.8 | 6 | 40 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 12.4 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-45 | M5 | 0.8 | 6 | 45 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 14.2 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-50 | M5 | 0.8 | 6 | 50 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 15 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-55 | M5 | 0.8 | 6 | 55 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 15 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-60 | M5 | 0.8 | 6 | 60 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 16.5 | 360 | 396 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-65 | M5 | 0.8 | 6 | 65 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 17.6 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-70 | M5 | 0.8 | 6 | 70 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 18.8 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M5-6-80 | M5 | 0.8 | 6 | 80 | 9.5 | 10 | 4.5 | 3 | 20.9 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-16 | M6 | 1 | 8 | 16 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 13 | 230 | 253 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-20 | M6 | 1 | 8 | 20 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 15 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-25 | M6 | 1 | 8 | 25 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 16.6 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-30 | M6 | 1 | 8 | 30 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 18 | 300 | 330 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-35 | M6 | 1 | 8 | 35 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 19 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-40 | M6 | 1 | 8 | 40 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 23 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-45 | M6 | 1 | 8 | 45 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 25 | 340 | 374 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-50 | M6 | 1 | 8 | 50 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 26 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-55 | M6 | 1 | 8 | 55 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 28 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-60 | M6 | 1 | 8 | 60 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 30 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-65 | M6 | 1 | 8 | 65 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 32 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-70 | M6 | 1 | 8 | 70 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 34 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-80 | M6 | 1 | 8 | 80 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 38 | 410 | 451 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-90 | M6 | 1 | 8 | 90 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 42 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M6-8-100 | M6 | 1 | 8 | 100 | 11 | 13 | 5.5 | 4 | 46 | 530 | 583 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-16 | M8 | 1.25 | 10 | 16 | 13 | 16 | 7 | 5 | 23 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-20 | M8 | 1.25 | 10 | 20 | 13 | 16 | 7 | 5 | 25 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-25 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 13 | 16 | 7 | 5 | 29 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-30 | M8 | 1.25 | 10 | 30 | 13 | 16 | 7 | 5 | 31.8 | 380 | 418 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-35 | M8 | 1.25 | 10 | 35 | 13 | 16 | 7 | 5 | 34.6 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-40 | M8 | 1.25 | 10 | 40 | 13 | 16 | 7 | 5 | 38 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-45 | M8 | 1.25 | 10 | 45 | 13 | 16 | 7 | 5 | 41 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-50 | M8 | 1.25 | 10 | 50 | 13 | 16 | 7 | 5 | 43 | 460 | 506 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-55 | M8 | 1.25 | 10 | 55 | 13 | 16 | 7 | 5 | 47 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-60 | M8 | 1.25 | 10 | 60 | 13 | 16 | 7 | 5 | 50 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-65 | M8 | 1.25 | 10 | 65 | 13 | 16 | 7 | 5 | 53 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-70 | M8 | 1.25 | 10 | 70 | 13 | 16 | 7 | 5 | 56 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-80 | M8 | 1.25 | 10 | 80 | 13 | 16 | 7 | 5 | 62 | 580 | 638 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-90 | M8 | 1.25 | 10 | 90 | 13 | 16 | 7 | 5 | 68 | 610 | 671 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M8-10-100 | M8 | 1.25 | 10 | 100 | 13 | 16 | 7 | 5 | 75 | 630 | 693 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-16 | M10 | 1.5 | 12 | 16 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 30 | 470 | 517 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-20 | M10 | 1.5 | 12 | 20 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 39 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-25 | M10 | 1.5 | 12 | 25 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 43 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-30 | M10 | 1.5 | 12 | 30 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 50 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-35 | M10 | 1.5 | 12 | 35 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 52 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-40 | M10 | 1.5 | 12 | 40 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 58 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-45 | M10 | 1.5 | 12 | 45 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 60 | 520 | 572 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-50 | M10 | 1.5 | 12 | 50 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 65 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-55 | M10 | 1.5 | 12 | 55 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 71 | 590 | 649 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-60 | M10 | 1.5 | 12 | 60 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 73 | 600 | 660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-65 | M10 | 1.5 | 12 | 65 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 75 | 600 | 660 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-70 | M10 | 1.5 | 12 | 70 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 82.7 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-80 | M10 | 1.5 | 12 | 80 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 91 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-90 | M10 | 1.5 | 12 | 90 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 96 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M10-12-100 | M10 | 1.5 | 12 | 100 | 16 | 18 | 9-1 | 6 | 100 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-25 | M12 | 1.75 | 16 | 25 | 18 | 24 | 11 | 8 | 85 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-30 | M12 | 1.75 | 16 | 30 | 18 | 24 | 11 | 8 | 94 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-35 | M12 | 1.75 | 16 | 35 | 18 | 24 | 11 | 8 | 100 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-40 | M12 | 1.75 | 16 | 40 | 18 | 24 | 11 | 8 | 108 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-45 | M12 | 1.75 | 16 | 45 | 18 | 24 | 11 | 8 | 118 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-50 | M12 | 1.75 | 16 | 50 | 18 | 24 | 11 | 8 | 126 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-55 | M12 | 1.75 | 16 | 55 | 18 | 24 | 11 | 8 | 131 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-60 | M12 | 1.75 | 16 | 60 | 18 | 24 | 11 | 8 | 140 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-65 | M12 | 1.75 | 16 | 65 | 18 | 24 | 11 | 8 | 148 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-70 | M12 | 1.75 | 16 | 70 | 18 | 24 | 11 | 8 | 155 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-80 | M12 | 1.75 | 16 | 80 | 18 | 24 | 11 | 8 | 160 | 1,220 | 1,342 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-90 | M12 | 1.75 | 16 | 90 | 18 | 24 | 11 | 8 | 186 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M12-16-100 | M12 | 1.75 | 16 | 100 | 18 | 24 | 11 | 8 | 200 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-30 | M16 | 2 | 20 | 30 | 22 | 30 | 14 | 10 | 168.5 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-35 | M16 | 2 | 20 | 35 | 22 | 30 | 14 | 10 | 170 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-40 | M16 | 2 | 20 | 40 | 22 | 30 | 14 | 10 | 195 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-45 | M16 | 2 | 20 | 45 | 22 | 30 | 14 | 10 | 205 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-50 | M16 | 2 | 20 | 50 | 22 | 30 | 14 | 10 | 220 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-55 | M16 | 2 | 20 | 55 | 22 | 30 | 14 | 10 | 230 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-60 | M16 | 2 | 20 | 60 | 22 | 30 | 14 | 10 | 244 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-65 | M16 | 2 | 20 | 65 | 22 | 30 | 14 | 10 | 260 | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-70 | M16 | 2 | 20 | 70 | 22 | 30 | 14 | 10 | 266 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-80 | M16 | 2 | 20 | 80 | 22 | 30 | 14 | 10 | 290 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-90 | M16 | 2 | 20 | 90 | 22 | 30 | 14 | 10 | 315 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M16-20-100 | M16 | 2 | 20 | 100 | 22 | 30 | 14 | 10 | 339.5 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-50 | M20 | 2.5 | 24 | 50 | 27 | 36 | 16 | 12 | 339.8 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-55 | M20 | 2.5 | 24 | 55 | 27 | 36 | 16 | 12 | 360 | 3,810 | 4,191 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-60 | M20 | 2.5 | 24 | 60 | 27 | 36 | 16 | 12 | 370 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-65 | M20 | 2.5 | 24 | 65 | 27 | 36 | 16 | 12 | 393 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-70 | M20 | 2.5 | 24 | 70 | 27 | 36 | 16 | 12 | 409.8 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-80 | M20 | 2.5 | 24 | 80 | 27 | 36 | 16 | 12 | 450 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-90 | M20 | 2.5 | 24 | 90 | 27 | 36 | 16 | 12 | 480 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SBSM-M20-24-100 | M20 | 2.5 | 24 | 100 | 27 | 36 | 16 | 12 | 515.9 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SBSM | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- 位置決めや、対象物の保持などの用途に適した精密ボルトです。
使用例