• ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタ

六角穴付きショルダーボルト

Hex Socket Shoulder Bolt

SBSMS

形状図

SBSMS六角穴付きショルダーボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D2 L2 L D L1 B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBSMS-M3-4-4 M3 0.5 4 4 7 7 3 2 1.5 1,200 1,320 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-5 M3 0.5 4 5 7 7 3 2 1.5 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-6 M3 0.5 4 6 7 7 3 2 1.6 1,050 1,155 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-8 M3 0.5 4 8 7 7 3 2 1.8 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-10 M3 0.5 4 10 7 7 3 2 2 1,080 1,188 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-12 M3 0.5 4 12 7 7 3 2 2 1,110 1,221 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M3-4-16 M3 0.5 4 16 7 7 3 2 3 1,090 1,199 CAD カート 在庫品
SBSMS-M4-5-5 M4 0.7 5 5 8 9 4 2.5 3 1,120 1,232 CAD カート 在庫品
SBSMS-M4-5-6 M4 0.7 5 6 8 9 4 2.5 3 1,090 1,199 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-8 M4 0.7 5 8 8 9 4 2.5 3 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-10 M4 0.7 5 10 8 9 4 2.5 3 1,180 1,298 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-12 M4 0.7 5 12 8 9 4 2.5 4 1,170 1,287 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-16 M4 0.7 5 16 8 9 4 2.5 4.5 1,210 1,331 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-20 M4 0.7 5 20 8 9 4 2.5 5.3 1,240 1,364 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-25 M4 0.7 5 25 8 9 4 2.5 6 1,220 1,342 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M4-5-30 M4 0.7 5 30 8 9 4 2.5 7 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-10 M5 0.8 6 10 9.5 10 4.5 3 6 1,260 1,386 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-12 M5 0.8 6 12 9.5 10 4.5 3 6 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-16 M5 0.8 6 16 9.5 10 4.5 3 7 1,360 1,496 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-20 M5 0.8 6 20 9.5 10 4.5 3 8 1,390 1,529 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-25 M5 0.8 6 25 9.5 10 4.5 3 10 1,480 1,628 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-30 M5 0.8 6 30 9.5 10 4.5 3 10 1,450 1,595 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-40 M5 0.8 6 40 9.5 10 4.5 3 12 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-50 M5 0.8 6 50 9.5 10 4.5 3 14 1,590 1,749 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M5-6-60 M5 0.8 6 60 9.5 10 4.5 3 14 1,630 1,793 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-16 M6 1 8 16 11 13 5.5 4 13.1 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-20 M6 1 8 20 11 13 5.5 4 14.4 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-25 M6 1 8 25 11 13 5.5 4 17 1,540 1,694 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-30 M6 1 8 30 11 13 5.5 4 18 1,590 1,749 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-40 M6 1 8 40 11 13 5.5 4 21 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-50 M6 1 8 50 11 13 5.5 4 25.5 1,780 1,958 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M6-8-60 M6 1 8 60 11 13 5.5 4 30.5 1,870 2,057 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-16 M8 1.25 10 16 13 16 7 5 23 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-20 M8 1.25 10 20 13 16 7 5 25 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-25 M8 1.25 10 25 13 16 7 5 29 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-30 M8 1.25 10 30 13 16 7 5 32 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-40 M8 1.25 10 40 13 16 7 5 40 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-50 M8 1.25 10 50 13 16 7 5 45 2,000 2,200 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-60 M8 1.25 10 60 13 16 7 5 50 2,020 2,222 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-70 M8 1.25 10 70 13 16 7 5 56 2,120 2,332 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-80 M8 1.25 10 80 13 16 7 5 62 2,240 2,464 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-90 M8 1.25 10 90 13 16 7 5 68 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M8-10-100 M8 1.25 10 100 13 16 7 5 75 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-16 M10 1.5 12 16 16 18 9 6 35 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-20 M10 1.5 12 20 16 18 9 6 39 2,440 2,684 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-25 M10 1.5 12 25 16 18 9 6 45 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-30 M10 1.5 12 30 16 18 9 6 47 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-40 M10 1.5 12 40 16 18 9 6 56 2,640 2,904 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-50 M10 1.5 12 50 16 18 9 6 65 2,730 3,003 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-60 M10 1.5 12 60 16 18 9 6 76 2,800 3,080 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-70 M10 1.5 12 70 16 18 9 6 86 2,900 3,190 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-80 M10 1.5 12 80 16 18 9 6 91 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-90 M10 1.5 12 90 16 18 9 6 99 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M10-12-100 M10 1.5 12 100 16 18 9 6 100 3,200 3,520 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-30 M12 1.75 16 30 18 24 11 8 92.8 4,300 4,730 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-40 M12 1.75 16 40 18 24 11 8 108.7 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-50 M12 1.75 16 50 18 24 11 8 123 5,190 5,709 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-60 M12 1.75 16 60 18 24 11 8 123 5,400 5,940 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-70 M12 1.75 16 70 18 24 11 8 155 5,700 6,270 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-80 M12 1.75 16 80 18 24 11 8 170 5,540 6,094 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-90 M12 1.75 16 90 18 24 11 8 186 6,100 6,710 CAD カート 実働15日目出荷
SBSMS-M12-16-100 M12 1.75 16 100 18 24 11 8 200 7,390 8,129 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SBSMS
本体 SUS304相当

特長

  • 位置決めや、対象物の保持などの用途に適した精密ボルトです。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。

使用例

SBSMS六角穴付きショルダーボルト


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

ショルダーボルト・アジャストボルト・スクリューアダプタにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります