単位 : mm
SAK-12-15-Aの材質・仕上げ
| SAK-A | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |
SAK-12-15-Aの特長
- アジャストボルトSATの固定用ブロック。
- 用途に応じて2種類の取りつけ方法から選択できます。
-
SAK-A----上面から取りつけ
SAK-B----正面から取りつけ -
アジャストボルトSATと組み合わせてご使用ください。
SAT
使用例
アジャストボルトと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。

単位 : mm
| SAK-A | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。