寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | C | R | H | A | H1 | P | W | d | Lc | 呼び | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAK-6-10-A | 8 | 4.5 | 10 | 9 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 4.4 | 6 | 28 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAK-6-20-A | 8 | 4.5 | 20 | 9 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 4.4 | 6 | 44 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| SAK-6-30-A | 8 | 4.5 | 30 | 9 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 4.4 | 6 | 60 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SAK-A | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ニッケルメッキ |
特長
- アジャストボルトSATの固定用ブロック。
- 用途に応じて2種類の取りつけ方法から選択できます。
-
SAK-A----上面から取りつけ
SAK-B----正面から取りつけ -
アジャストボルトSATと組み合わせてご使用ください。
SAT
使用例
アジャストボルトと組み合わせることで簡易の位置決め機構としてご使用できます。