単位 : mm
品番 | M*1 | d | 締めつけトルク*2 (N・m) |
固定用六角穴付きボルトの 参考締めつけトルク (N・m) |
ねじつきボールの 保持トルク*3 (N・m) |
最大搭載質量 (kg) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKM-60-M8-AF-M8 | 8 | 9 | 12.5 | 3 | 10 | 10 | 860 | 7,100 | 7,810 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 取りつけ用ボルトは付属していません。
*2: ねじつきボールのねじ部の締めつけトルクです。
*3: 保持トルクは、固定用六角穴付きボルトを記載の締めつけトルクで締めつけたときの値です。
DFKM-60-M8-AF-M8の材質・仕上げ
DFKM-AF | |
---|---|
ボールケース | A6063 アルマイト処理 |
ねじつきボール | S45C 三価クロメート処理 |
固定用六角穴付きボルト (M5×16mm) |
SCM435 四三酸化鉄皮膜 |
固定用プレート | SS400 静電塗装 |
DFKM-60-M8-AF-M8の特長
- ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
- 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
- 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
- アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。