単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | Lm | D | d | L1 | L2 | L3 | L4 | sw1 | sw2 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBJ-M10-M-F | M10 | 1.5 | 12 | 15 | 21 | 13 | 21 | 17 | 23.5 | 14 | 19 | 11 | 107 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 在庫品 |
SBJ-M10-M-Fの材質・仕上げ
SBJ | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
SBJ-M10-M-Fの特長
- ボールを利用した、ジョイントボルト。
- 360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます。
- クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます。
M(並目) | 参考締めつけトルク(N・m) |
---|---|
M6 | 15 |
M8 | 20 |
M10 | 35 |
M12 | 45 |
- 内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します。
-
ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます。
SBJ-M-F----ボール側おねじ・固定側めねじ
SBJ-M-M----ボール側おねじ・固定側おねじ
SBJ-F-F----ボール側めねじ・固定側めねじ
SBJ-F-M----ボール側めねじ・固定側おねじ