• ボールジョイント・アングルヒンジ

取りつけ用プレート

Mounting Plate

SBJP

形状図

SBJP取りつけ用プレート寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D P C M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d H H1 H2 P1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBJP-42 42 32.5 4.5 M5 0.8 2 2.5 6 8.5 7 29 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷
SBJP-49 49 40 4.5 M6 1 3 3 6 10.5 9 46 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
SBJP-60 60 50 5.5 M8 1.25 4 4 10 14.6 12 91 3,860 4,246 CAD カート 実働15日目出荷
SBJP-70 70 60 5.5 M8 1.25 4 4 10 14.6 16 122 3,990 4,389 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

SBJP
本体 SUS304
六角穴付き皿ボルト SUS304
ピン SUS304

特長

  • ボールジョイントSBJL-MSBJL-FSBJS-MSBJS-F取りつけ用プレート。
  • ボールジョイントを機器・装置に前面から取りつけることができます。

SBJP取りつけ用プレート

  • 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
  • ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
  • 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。

組み合わせ

取りつけ用プレート品番 適用ボールジョイント品番
SBJL-M SBJL-M SBJL-F SBJL-F SBJS-M SBJS-M SBJS-F SBJS-F
SBJP-42 SBJL-23-*-M SBJL-23-*-F
SBJL-23-*-FL
SBJS-23-*-M SBJS-23-*-F
SBJS-23-*-FL
SBJP-49 SBJL-31-*-M SBJL-31-*-F
SBJL-31-*-FL
SBJS-31-*-M SBJS-31-*-F
SBJS-31-*-FL
SBJP-60 SBJL-39-*-M SBJL-39-*-F
SBJL-39-*-FL
SBJS-39-*-M SBJS-39-*-F
SBJS-39-*-FL
SBJP-70 SBJL-49-*-M SBJL-49-*-F
SBJL-49-*-FL
SBJS-49-*-M SBJS-49-*-F
SBJS-49-*-FL

ボールジョイントSBJL-MSBJL-FSBJS-MSBJS-Fの詳細は各商品ページを参照してください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ボールジョイント・アングルヒンジにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります