単位 : mm
SBJP-49の材質・仕上げ
SBJP | |
---|---|
本体 | SUS304 |
六角穴付き皿ボルト | SUS304 |
ピン | SUS304 |
SBJP-49の特長
- ボールジョイントSBJL-MSBJL-FSBJS-MSBJS-F取りつけ用プレート。
- ボールジョイントを機器・装置に前面から取りつけることができます。
- 本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
- ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
- 使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。
組み合わせ
取りつけ用プレート品番 | 適用ボールジョイント品番 | |||
---|---|---|---|---|
SBJL-M SBJL-M | SBJL-F SBJL-F | SBJS-M SBJS-M | SBJS-F SBJS-F | |
SBJP-42 | SBJL-23-*-M | SBJL-23-*-F SBJL-23-*-FL |
SBJS-23-*-M | SBJS-23-*-F SBJS-23-*-FL |
SBJP-49 | SBJL-31-*-M | SBJL-31-*-F SBJL-31-*-FL |
SBJS-31-*-M | SBJS-31-*-F SBJS-31-*-FL |
SBJP-60 | SBJL-39-*-M | SBJL-39-*-F SBJL-39-*-FL |
SBJS-39-*-M | SBJS-39-*-F SBJS-39-*-FL |
SBJP-70 | SBJL-49-*-M | SBJL-49-*-F SBJL-49-*-FL |
SBJS-49-*-M | SBJS-49-*-F SBJS-49-*-FL |
ボールジョイントSBJL-MSBJL-FSBJS-MSBJS-Fの詳細は各商品ページを参照してください。