寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | s | Db | B | d | 耐荷重(N) | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 追加工品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUHP-5-P | M5 | 0.8 | 6 | 5 | 1.5 | 4.76 | 8 | 1.5 | 2 | 0.48 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
BRUHP-6-P | M6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6.35 | 10 | 2.5 | 5 | 0.91 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
BRUHP-8-P | M8 | 1.25 | 10 | 8 | 2.5 | 7.94 | 13 | 3 | 6 | 2 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
BRUHP-10-P | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 3 | 9.53 | 17 | 3.5 | 8 | 4.1 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
特長
- 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
- 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
- BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。
材質・仕上げ
BRUHP-P | |
---|---|
本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
メインボール | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。
始動摩擦係数測定
ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。品番 | 始動摩擦 係数μ |
---|---|
BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) | 0.03 |
BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) | 0.04 |
BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) | 0.08 |
BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) | 0.08 |
表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。