寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 耐荷重(N) | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s | Db | B | t | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUSS-8-S | 5 | M8 | 1.25 | 14 | 1.3 | 4.76 | 4 | 5 | 3.1 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSS-10-S | 14 | M10 | 1.5 | 16 | 1.2 | 4.76 | 5 | 6 | 5.8 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSS-12-S | 41 | M12 | 1.75 | 20 | 1.5 | 5.56 | 6 | 8 | 10 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSS-16-S | 55 | M16 | 2 | 25 | 2.5 | 8.73 | 8 | 10 | 22 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 在庫品 |
| BRUSS-20-S | 62 | M20 | 2.5 | 30 | 3.5 | 10.32 | 10 | 12 | 43 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
特長
- セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
- 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
- BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
- BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
- BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
材質・仕上げ
| BRUSS-S | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
| スペーサ | SUS304 |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン使用上の注意
- BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。