寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) | D1*1 | B1*1 | A | W | P | F | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCA-M4-10-C | M4 | 10 | 8 | 16 | 32 | 20 | 6 | 4.4 | 18 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M4-12-C | M4 | 12 | 10 | 19 | 32 | 20 | 6 | 5.4 | 25 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M5-10-C | M5 | 10 | 8 | 16 | 32 | 20 | 6 | 5.4 | 19 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M5-12-C | M5 | 12 | 10 | 19 | 32 | 20 | 6 | 6.4 | 25 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M6-10-C | M6 | 10 | 8 | 19 | 43 | 30 | 6.5 | 7.5 | 38 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M6-12-C | M6 | 12 | 10 | 19 | 43 | 30 | 6.5 | 7.5 | 36 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M6-15-C | M6 | 15 | 12 | 22 | 43 | 30 | 6.5 | 6.5 | 45 | 2,210 | 2,431 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M8-10-C | M8 | 10 | 8 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 | 89 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M8-12-C | M8 | 12 | 10 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 | 87 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M8-15-C | M8 | 15 | 12 | 25 | 56 | 40 | 8 | 8.6 | 82 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 在庫品 |
| FBCA-M8-20-C | M8 | 20 | 16 | 30 | 56 | 40 | 8 | 8.6 | 110 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
材質・仕上げ
| FBCA-C アルミニウム製 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
- 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
使用例
アルミフレームと組み合わせて。