単位 : mm
| 品番 | M(並目) | D1*1 | B1*1 | A | W | P | F | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCA-M6-12-C | M6 | 12 | 10 | 19 | 43 | 30 | 6.5 | 7.5 | 36 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FBCA-M6-12-Cの材質・仕上げ
| FBCA-C アルミニウム製 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
FBCA-M6-12-Cの特長
- 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
- 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
使用例
アルミフレームと組み合わせて。