単位 : mm
| 品番 | M(並目) | D1*1 | B1*1 | A | W | P | F | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBCS-M4-12-C | M4 | 12 | 10 | 19 | 32 | 20 | 6 | 5.4 | 74 | 3,090 | 3,399 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FBCS-M4-12-Cの材質・仕上げ
| FBCS-C ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
FBCS-M4-12-Cの特長
- 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
- 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
使用例
アルミフレームと組み合わせて。