寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2*1 | B1*1 | B2*1 | A | W | P | M(並目) | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCA-8-8-C | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | M3 | 11 | 9 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-8-10-C | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 16 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 15 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-10-12-C | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | M4 | 15 | 22 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-12-12-C | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | M4 | 15 | 21 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-10-15-C | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 39 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-12-15-C | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 38 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-15-15-C | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 34 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-12-20-C | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 77 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-15-20-C | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 73 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCCA-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 64 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
材質・仕上げ
| FCCA-C アルミニウム製 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
使用例