単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2*1 | B1*1 | B2*1 | A | W | P | M(並目) | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCS-12-20-C | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | M5 | 20 | 229 | 4,850 | 5,335 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FCCS-12-20-Cの材質・仕上げ
| FCCS-C ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
FCCS-12-20-Cの特長
- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
使用例