単位 : mm
| 品番 | D1 | D2 | B1 | B2 | A | W | P | M(並目) | H | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCCS-15-15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 105 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
FCCS-15-15の材質・仕上げ
| FCCS ステンレス製 | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 |
FCCS-15-15の特長
- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- 六角穴付き止めねじでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。