単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2 | B1*1 | B2*1 | A | W | W1 | P | H | F1 | F4 | F3 | F2 | M(並目) | M1(並目) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA-10C-10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 22 | 63 | 28 | 45 | 11 | 3.7 | 25.8 | 15 | 7 | M3 | M4 | 80 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FCFA-10C-10の材質・仕上げ
| FCFA アルミニウム製 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
| 六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
| 連結シャフト | SUS304 |
FCFA-10C-10の特長
- 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
- 片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例
センサの固定に。