単位 : mm
品番 | D1*1 | D2*1 | B1*1 | B2*1 | A | W | W1 | P | H | F1 | F4 | F3 | F2 | M(並目) | M1(並目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFS-10C-10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 22 | 63 | 28 | 45 | 11 | 3.7 | 25.8 | 15 | 7 | M3 | M4 | 208 | - |
*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FCFS-10C-10の材質・仕上げ
FCFS ステンレス製 | |
---|---|
本体 | SUS304 |
六角穴付き ボルト |
SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
六角穴付き 止めねじ |
SUSXM7 |
連結シャフト | SUS304 |
FCFS-10C-10の特長
- 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
- 片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めねじが付属しています。
使用例
センサの固定に。廃止のご案内
下記の通りT-クロスクランパおよびフリークロスクランパを廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230517/
をご確認ください。