寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2*1 | B1 | A | W | L | H | F1 | F2 | M(並目) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTA-8-10-C | 8 | 10 | - | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 37 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCTA-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 36 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCTA-12-12-C | 12 | 12 | 10 | 25 | 40 | 14.5 | 12.5 | 6 | 3.8 | M3 | 52 | 2,550 | 2,805 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCTA-15-15-C | 15 | 15 | 12 | 30 | 50 | 18 | 15.5 | 7 | 4.5 | M4 | 93 | 3,030 | 3,333 | CAD | カート | 在庫品 |
| FCTA-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | M5 | 187 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
材質・仕上げ
| FCTA-C | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
特長
- 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 省スペースのレイアウトができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。