単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2*1 | B1 | A | W | L | H | F1 | F2 | M(並目) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTA-20-20-C | 20 | 20 | 16 | 38 | 63 | 21.5 | 20 | 9 | 5.5 | M5 | 187 | 3,610 | 3,971 | CAD | カート | 在庫品 |
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FCTA-20-20-Cの材質・仕上げ
| FCTA-C | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 |
FCTA-20-20-Cの特長
- 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 省スペースのレイアウトができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。