単位 : mm
| 品番 | D1*1 | D2*1 | B1 | A | W | L | H | F1 | F2 | M(並目) | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCTS-10-10-C | 10 | 10 | 8 | 22 | 35 | 12.5 | 11 | 5.5 | 3.7 | M3 | 106 | - |
●ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
FCTS-10-10-Cの材質・仕上げ
| FCTS-C | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| 六角穴付き ボルト |
SUSXM7 二硫化モリブデンコーティング |
FCTS-10-10-Cの特長
- 2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 省スペースのレイアウトができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に便利です。
- 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
廃止のご案内
下記の通りT-クロスクランパおよびフリークロスクランパを廃止いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230517/
をご確認ください。