単位 : mm
品番 | D | D1 | M(並目) | W | F | F1 | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCFA-28-8-A-BK | 28 | 8 | M6 | 33 | 14 | 5 | 13 | 52 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 在庫品 |
FGCFA-28-8-A-BKの材質・仕上げ
FGCFA-A-BK | FGCFA-A-MT | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 バレル研磨 |
六角穴付きボルト | SUS304相当 | SUS304相当 |
スプリング | ばね鋼線 | ばね鋼線 |
ロックナット | SUS304相当 | SUS304相当 |
FGCFA-28-8-A-BKの特長
- 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
- 六角穴付きボルトを締めつけることで、2本のシャフトの角度と位置を同時に固定できます。
- 角穴をスライドさせてシャフトをクランプする方式のため、公差の大きなシャフトにも使用でき、シャフトの挿入も容易です。
- 本体とスプリングの間に発生する摩擦が角穴の位置を保持するため、六角穴付きボルトをゆるめた状態でも、シャフト間の角度の仮決めができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に適しています。
-
本体の表面処理は2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
FGCFA-A-BK----静電塗装(つや消し黒)
FGCFA-A-MT----バレル研磨