• クロスクランパ・シャフトクランパ

FGCFS-32-10-A-NI

フリークロスクランパ - ステンレス製 - ボルトタイプ

Twistable Two-Way Clamp Mounting

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFGCFA-BFGCFA-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


FGCFS-32-10-A-NIの形状図

FGCFS-Aフリークロスクランパ - ステンレス製 - ボルトタイプ

単位 : mm

品番 D D1 M(並目) W F F1 P 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGCFS-32-10-A-NI 32 10 M8 45 20 5 15 242 6,140 6,754 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FGCFS-32-10-A-NIの材質・仕上げ

FGCFS-A
本体 SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト SUS304相当
ロックナット SUS304相当

FGCFS-32-10-A-NIの特長

  • 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
  • 六角穴付きボルトを締めつけることで、2本のシャフトの角度と位置を同時に固定できます。
  • オールステンレス製。
  • 角穴をスライドさせてシャフトをクランプする方式のため、公差の大きなシャフトも使用でき、シャフトの挿入も容易です。
  • 本体とスプリングの間に発生する摩擦が角穴の位置を保持するため、六角穴付きボルトをゆるめた状態でも、シャフト間の角度の仮決めができます。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に適しています。

使用例

センサの固定に。

FGCFS-Aフリークロスクランパ - ステンレス製 - ボルトタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

FGCFS-Aにはこのような商品があります

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります