単位 : mm
品番 | D | D1 | M(並目) | W | F | F1 | P | R | H | 質量(g) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCFS-28-8-B-NI | 28 | 8 | M6 | 33 | 14 | 5 | 13 | 45 | 35 | 205 | 7,220 | 7,942 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
FGCFS-28-8-B-NIの材質・仕上げ
FGCFS-B | |
---|---|
本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
ロックナット | SUS304相当 |
クランプレバー | SUS304相当 ショットブラスト |
止めねじ | SUS303相当 |
ブッシング | SUS303相当 |
FGCFS-28-8-B-NIの特長
- 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
- クランプレバーを締めつけることで、2本のシャフトの角度と位置を同時に固定できます。
- オールステンレス製。
- 角穴をスライドさせてシャフトをクランプする方式のため、公差の大きなシャフトも使用でき、シャフトの挿入も容易です。
- 本体とスプリングの間に発生する摩擦が角穴の位置を保持するため、六角穴付きボルトをゆるめた状態でも、シャフト間の角度の仮決めができます。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に適しています。